Publique sus productos
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black

Traducido por Google,
BP-2704-MB, Grifo monomando estético LakeCrest de un solo orificio, negro mate
Especificaciones
  • Single hole deck mounted single lever faucet, matte black brass body with integral spout, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, ceramic cartridge, single lever handle and 19" flexible stainless steel supply hoses with 3/8" O.D. compression connections. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-BP-2704-MB
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de productosSingle Lever Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)4.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina