Publique sus productos
S-0113-A12-B Stainless Steel EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 12" Add-On Faucet, S-0107, Wall Bracket

S-0113-A12-B Stainless Steel EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, 12" Add-On Faucet, S-0107, Wall Bracket

Traducido por Google,
S-0113-A12-B, preenjuague EasyInstall de acero inoxidable, base de un solo orificio, grifo adicional de 12", S-0107, soporte de pared
Especificaciones
  • All stainless steel construction with brushed finish, Single hole deck mount mixing faucet w/ stainless steel body, Stainless steel EasyInstall add-on faucet
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-S-0113-A12-B
  • Familia de productoEverSteel Stainless Steel
  • Grupo de productosEverSteel Pre-Rinse Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)13.77
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina