Publique sus productos
AR-5500M-1

AR-5500M-1

4.1 de 5 estrellas4.1(14 reseñas)
Traducido por Google,

GRÚAS TODO TERRENO

Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaar-5500m-1
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de productosAll Terrain Crane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4250
  • Ancho (mm)3000
  • Profundidad (mm)18000
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)45000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa