Publique sus productos
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    GRÚAS TODO TERRENO

    Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaatf-220-5_1
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosAll Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3989
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)15208
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)60000
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa