Publique sus productos
ATF160G-5

ATF160G-5

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Traducido por Google,

GRÚAS TODO TERRENO

Las robustas grúas todo terreno de Tadano brindan un rendimiento seguro y confiable prácticamente en cualquier lugar con una variedad de longitudes de pluma. Los conductores disfrutan de dirección en todas las ruedas, maniobrabilidad, capacidades de velocidad en carretera y comodidad excepcional.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaatf160g-5
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de productosAll Terrain Crane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3990
  • Ancho (mm)3000
  • Profundidad (mm)15248
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)60000
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa