Publique sus productos
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4
GR-1000XL-4 / GR-900EX-4

    GR-1000XL-4 / GR-900EX-4

    3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    RT de última generación

    En la fabricación de productos en Tadano, nuestra prioridad número uno es la seguridad.
    Estas grúas completamente equipadas cuentan con una cómoda cabina recientemente diseñada con énfasis en la operabilidad estable para el operador.
    Utilizando la tecnología de control de última generación de Tadano, hemos mejorado la funcionalidad de forma segura al mismo tiempo que optimizamos las operaciones.
    eficiencia y minimizando el impacto ambiental.
    Respaldados por la confianza ganada durante muchos años, los altos niveles de seguridad, calidad y eficiencia de Tadano se adaptan a las necesidades cambiantes de su negocio.
    Nuestra próxima generación de grúas continúa con esta tradición.
    ¡Experimente las nuevas grúas todoterreno que son el orgullo de Tadano!

    Especificaciones
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 154.5 ft (47.1 m) [Boom]
                                        211.3 ft (64.4 m) [Jib]
      Max. working radius: 145.0 ft (44.2 m) [Boom]
                                            180.0 ft (54.6 m) [Jib]
      5-section long boom: 39.4 ft ~ 154.2 ft (12.0 m ~ 47.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 20,100 lbs (9,100 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagr-1000xl-4
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosRough Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3805
    • Ancho (mm)3315
    • Profundidad (mm)14850
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)53170
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa