Publique sus productos
GR-1300XL-4

GR-1300XL-4

3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

RT de próxima generación de 130 toneladas

La GR-1300XL-4 está redefiniendo el mercado de grúas todoterreno.
Su pluma de seis secciones puede extenderse hasta 183,7 pies utilizando un sistema de fijación telescópico confiable, lo que la convierte en la pluma más larga de todas.
grúa para terrenos difíciles en la clase de peso de 130 toneladas estadounidenses.
Con una longitud de transporte compacta de solo 28 pies en un sistema de dos ejes y un contrapeso autoremovible, el GR-1300XL-4 se puede transportar a los sitios de trabajo de manera fácil y eficiente.
El "Smart Chart" de Tadano también está a bordo, lo que permite maximizar el rendimiento del trabajo de la grúa.
El nuevo diseño del GR-1300XL-4 ofrece seguridad mejorada, mayor eficiencia en el trabajo, integridad ambiental y calidad excepcional.
Esta nueva grúa de próxima generación está lista para trabajar para usted.

Especificaciones
  • Crane capacity: 130 US ton (118.0 metric ton)
    Max. lifting height: 182.1 ft (55.5 m) [Boom]
                                      237.9 ft (72.5 m) [Jib]
    Max. working radius: 175.0 ft (53.3 m) [Boom]
                                          205.0 ft (62.5 m) [Jib]
    6-section long boom: 40.0 ft ~ 183.7 ft (12.2 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81.5°
    2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5°, 20°, 40°
    Counterweight: 43,500 lbs (19,800 kg)
    Outrigger extension: Max. 25' 7" (7.8 m)
                                          Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.3m, 5.5 m)
                                          Min. 9' 6-3/16" (2.9 m)

Especificaciones técnicas
  • Referenciagr-1300xl-4
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de productosRough Terrain Crane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3950
  • Ancho (mm)3315
  • Profundidad (mm)14700
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
  • Peso Neto (kg)71700
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa