Publique sus productos
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    ¡El mismo gran transportista, dos opciones flexibles!

    Tadano ha lanzado dos nuevas grúas todoterreno para cumplir con los requisitos de los clientes y las necesidades de un mercado global.
    Ambos modelos combinan un portaequipajes compacto para una mejor maniobrabilidad y un mejor rendimiento de conducción.
    También apreciará muchas mejoras en el GR-550XLL y el GR-550XLS, incluida la accesibilidad mejorada, el respeto por el medio ambiente y la alta capacidad de mantenimiento.
    Tadano confía en que estas nuevas soluciones serán ideales para su próximo proyecto.

    Especificaciones
    • Crane capacity: 51 metric ton
      Max. lifting height: 42.4 m [Boom]
                                        56.0 m [Jib]
      Max. working radius: 35.6 m [Boom]
                                            45.5 m [Jib]
      5-section long boom: 11.1 m ~ 42.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagr-550xll-3
    • Familia de productoCrane
    • Grupo de productosRough Terrain Crane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3865
    • Ancho (mm)2960
    • Profundidad (mm)13390
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    • Peso Neto (kg)38020
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa