Publique sus productos
TC50155

TC50155

Traducido por Google,

Serie de grúas montadas sobre camión Tadano de 50 toneladas: precisión, potencia y alcance extendido.

Ya sea que necesite la versatilidad compacta de los modelos con pluma de 128 pies o el mayor alcance de las configuraciones de 155 pies, incluida la variante de elevación pesada TC50155HL, cada grúa de esta serie está diseñada con el mismo compromiso con la velocidad, la comodidad del operador y la tecnología de monitoreo confiable.

Alcance de la pluma y flexibilidad de configuración

En toda la serie, la construcción de la pluma presenta un diseño de sección transversal en T invertida con almohadillas de desgaste autolubricantes para un bajo mantenimiento y una fiabilidad a largo plazo. Los ángulos de operación abarcan desde 5° por debajo de la horizontal hasta 75° por encima, lo que proporciona a los operadores una amplia flexibilidad de posicionamiento en el sitio. Los modelos de 128 pies ofrecen una altura máxima de la punta de la pluma de 185 pies, mientras que los modelos de 155 pies extienden esa capacidad a 202 pies. Todos los modelos comparten una longitud mínima de pluma de 38,5 pies y una extensión máxima de estabilizadores de 23,3 pies. Las plumas de compensación opcionales, disponibles en configuraciones de 1 sección (39 pies) o 2 secciones (32–49 pies) con posiciones de compensación de 0°, 15° y 30°, amplían aún más la versatilidad para trabajar alrededor de obstáculos, con un montaje de la pluma por una sola persona que mantiene el tiempo de montaje al mínimo.

Comodidad del operador en cualquier condición climática

La cabina de lujo cerrada cuenta con acceso tipo automóvil, calefacción diésel de serie y asiento de tela calefactable con ajuste en ocho direcciones, soporte lumbar y reposacabezas ajustable. Las ventanas corredizas, el parasol retráctil y la ventana trasera abatible permiten a los operadores adaptarse a las condiciones cambiantes del terreno. Cuatro joysticks de un solo eje, operados por el piloto, proporcionan una dosificación precisa de la carga para una colocación suave y controlada.

Supervisión integral de la carga y seguridad

Todos los modelos incorporan un indicador de momento de carga (LMI) con bus CAN y cable de detección de longitud de pluma externo, que proporciona monitorización continua de la presión del cilindro, el ángulo de la pluma y su geometría. La pantalla gráfica integrada incluye un registrador de eventos y el sistema WADS (Sistema de Definición de Área de Trabajo) para definir y controlar zonas de elevación. El sistema de giro de rotación continua con doble frenado (freno de estacionamiento accionado por resorte y freno de servicio dinámico accionado con el pie) permite realizar elevaciones en tándem y un posicionamiento eficiente de la carga.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTC50155
  • Familia de productoCrane
  • Grupo de productosTruck Crane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)4114.8
  • Ancho (mm)2590.8
  • Profundidad (mm)14205
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)36300
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Grúa