SKYFLOOR BF - COMBINA CLARABOYA Y SUELO DE CRISTAL TRANSPIRABLE
SKYFLOOR BF, la claraboya con aislamiento térmico de Taghell, ilumina las estancias de forma natural y según la hora del día. La libertad de visión sin restricciones crea una transición fluida entre el espacio habitable y la naturaleza, mejorando significativamente la calidad de vida. Además de la luminosidad y el ambiente acogedor que proporciona, este sistema de marco de cristal de alta calidad, soldado con precisión en acero inoxidable, permite el uso sin barreras y de toda la superficie de cubiertas planas, terrazas, jardines y zonas de estar.
La ventana transitable para tejados planos SKYFLOOR BF amplía así el espacio habitable sobre las habitaciones existentes y, además, es accesible sin umbrales, altamente aislante térmicamente, a prueba de robos e impermeable de forma sostenible.
Ya sean de forma y tamaño estándar o personalizados, así como con un diseño de material variable para la estructura interna, prácticamente no hay límites para los suelos Taghell SKYFLOOR.Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |