Los tragaluces de montaje en bordillo fijo (FCM) VELUX están diseñados para aplicaciones comerciales y residenciales de techo plano e inclinado. La iluminación natural proporcionada a través de los tragaluces VELUX mejora la eficiencia energética y el confort visual de estos espacios residenciales y comerciales. El tragaluz VELUX FCM es líder en su categoría con un marco libre de mantenimiento, un sello estructural y opciones de paneles térmicos duraderos con niveles de rendimiento que cumplen con las especificaciones del proyecto. Las opciones de acristalamiento de paneles térmicos cuentan con una garantía de 20 años contra fallas en el sello y cuentan con un revestimiento LoE3 - 366™ especialmente formulado. Este revestimiento, diseñado específicamente para aplicaciones de tragaluces, proporciona una alta transmisión de luz visible al tiempo que reduce la ganancia de calor solar y la penetración de los rayos UV.
El FCM viene en una amplia variedad de opciones de acristalamiento:
La claraboya FCM está disponible en 13 tamaños estándar, que se almacenan a nivel nacional para garantizar una entrega rápida. Además, el FCM está disponible en tamaños personalizados de hasta 50 ¾” x 76 ½”. Si se necesita una claraboya de vidrio de montaje en bordillo de mayor tamaño, especifique la claraboya de montaje en bordillo de gran envergadura VELUX SkyMax (GSM) que está disponible en tamaños personalizados de hasta 32 pies cuadrados. La VELUX SkyMax puede abarcar 10'.
Las siguientes opciones de protección solar están disponibles para el FCM
Garantías en las que puede confiar
Respaldamos nuestros productos con la promesa de un servicio duradero. Nuestra garantía cubre 20 años en el sello de vidrio aislante, 10 años en el tragaluz y 5 años en las persianas y los controles. Para más detalles, descargue nuestro folleto de garantía.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |