Publique sus productos
SKYFLOOR BL - acristalamiento de pozo de luz
Taghell

SKYFLOOR BL - acristalamiento de pozo de luz

SKYFLOOR BL - COMBINA CUBIERTA DE PATIO DE LUZ Y SUELO DE CRISTAL | Patio de luz de cristal transitable

Los sótanos suelen ser oscuros. Por ello, se instalan ventanas que permiten el acceso a la luz natural a través de patios de luz, protegiendo al mismo tiempo de la presión del suelo. El sistema SKYFLOOR BL garantiza que la máxima cantidad de luz llegue también a los sótanos. Al mismo tiempo, la zona permanece accesible para no restringir las áreas ajardinadas ni las zonas de circulación. El rendimiento de la luz incidente y el aspecto visual de los patios de luz convencionales suelen ser insatisfactorios debido a la robustez de la rejilla de acero. SKYFLOOR BL representa la solución óptima, ya que consta de un suelo de cristal transitable y una cubierta para el patio. La rejilla existente se sustituye por una cubierta de cristal transitable enmarcada en acero inoxidable cepillado. Esto permite canalizar la luz natural incidente al sótano sin barreras y con el máximo rendimiento lumínico. El patio y la habitación contigua del sótano permanecen ventilados gracias a un conducto de ventilación que recorre la pared del edificio.

Especificaciones
    • Soportante o transitable continuamente
    • Ventilado para la circulación del aire
    • Varias conexiones de pared
    • Instalación rápida y sencilla
    • Sin umbrales
    • Formas, colores y tamaños personalizados
    • Se puede integrar en edificios existentes y nuevos
    • Sistema duradero
    • Bajo mantenimiento
Especificaciones técnicas
  • Referenciaskyfloor-bl-the-fire-resistant-light-well-glazing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-17
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas

Disponibilidad en regiones

Europa