Publique sus productos
Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3M-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El T-H3M es una nueva generación de sin tanque para espacios más pequeños. Este modelo también utiliza líneas de suministro de gas de 0,5" existentes y ventilación económica de PVC para reducir los costos de instalación.

También conocido como T-H3M-IN-N.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 120,000
    Minimum BTUs: 19,500
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 0.75"
    Flow Rate: 6.60
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.90
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.87"
    Width: 13.87"
    Depth: 10.81"
    Product Weight: 44 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTakagi-T-H3M-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)22.87
  • Ancho (pulgadas)13.87
  • Profundidad (pulgadas)10.81
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)44
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters