Publique sus productos
Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-DV-N Natural Gas Indoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traducido por Google,

La serie T-H3S ofrece tecnología de condensación ultra baja de NOx de alta eficiencia que permite el uso de ventilación de PVC de 3" y tiene un espacio libre de 0" para combustibles. Utiliza aleación de cobre de grado comercial para la tubería del intercambiador de calor. Los modelos para interiores están certificados hasta 10,100 pies de altitud.

También conocido como T-H3S-IN-P.

El T-H3S es un calentador de agua sin tanque, de condensación y de alta eficiencia, perfecto para aplicaciones residenciales. El T-H3S puede producir suficiente agua caliente para tres baños en climas más cálidos o dos baños en climas más fríos.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.95
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: No
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 71 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTakagi-T-H3S-DV-N-Natural-Gas-Indoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)22.5
  • Ancho (pulgadas)17.75
  • Profundidad (pulgadas)10.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)71
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters