Publique sus productos
Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-OS-N Natural Gas Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Traducido por Google,

El T-H3S es ideal para aplicaciones residenciales/comerciales como pequeños restaurantes y salones de belleza. Cumple con las regulaciones de ultra bajo NOx. Al utilizar una aleación de cobre de grado comercial para la tubería del intercambiador de calor, el T-H3S también es adecuado para usos residenciales más pesados, como la calefacción de espacios o los sistemas de recirculación domésticos. Mando a distancia incluido como característica estándar en los modelos para exteriores. Certificado hasta 10,100 pies de altitud.

El T-H3S suministra agua caliente a los sistemas de agua caliente sanitaria (directa o indirectamente) que se pueden utilizar con depósitos de almacenamiento, sistemas de recirculación, sistemas de calefacción hidrónicos, sistemas de suelo radiante y/o aplicaciones domésticas y de calefacción.

El T-H3S es un calentador de agua sin tanque, de condensación y de alta eficiencia, perfecto para aplicaciones residenciales. El T-H3S puede producir suficiente agua caliente para tres baños en climas más cálidos o dos baños en climas más fríos.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.94
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: Yes
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 69 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTakagi-T-H3S-OS-N-Natural-Gas-Outdoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosTankless Water Heater
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)22.5
  • Ancho (pulgadas)17.75
  • Profundidad (pulgadas)10.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)69
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Nombre UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 34 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters