Publique sus productos
Frame Porch
Frame Porch

    Frame Porch

    Traducido por Google,

    Un porche con estructura que consta únicamente de postes y vigas, que da una impresión nítida. Con un diseño que no exige demasiado, es apto para cualquier ubicación. Sin techo, puedes disfrutar de una sensación de amplitud bajo el cielo azul. También puedes evitar la luz solar directa instalando cortinas compatibles, lo que te permitirá sentirte más cerca de la naturaleza.

    Especificaciones
    • 1.Frame Porch_freestanding type

       SIZE:D1200,1800,2400,2700×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

      2.Frame Porch_with wall type

       SIZE:D1192.5,1792.5,2392.5,2692.5×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaframe-porch
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores