La Unidad de Comando de Área de Refugio/Rescate (AOR) ( modelo AOR-8 ) es parte de la solución AOR total de Talkaphone que admite hasta 8 estaciones de Área de Refugio/Rescate que cumplen con ADA.
Consiste en una unidad de comando, un número seleccionado de estaciones AOR (empotradas o montadas en la superficie) y señalización AOR para acomodar el número seleccionado de estaciones AOR. Las estaciones AOR que cumplen con ADA son alimentadas por la unidad de comando usando un cable de par trenzado blindado desde cada estación AOR a la unidad de comando.
Cuando el usuario inicia una llamada de emergencia desde una estación AOR, se escucha un tono para confirmar que se realizó la llamada y una luz LED indica que se recibió la llamada. Al mismo tiempo, la luz estroboscópica de la unidad de comando comienza a parpadear y se activa la sirena. Si hay otras personas que llaman en la línea, la unidad de mando recibe y pone en cola la llamada. Cada llamada de emergencia en cola se muestra como una luz roja intermitente en la unidad de comando, que se puede etiquetar para facilitar la identificación de la ubicación. Las estaciones AOR también se pueden programar para reproducir un mensaje de identificación de ubicación cuando se responde una llamada. Una llamada activa se muestra en rojo continuo. La sirena de la unidad de mando se desactiva cuando el personal de bomberos local responde a la llamada. La luz estroboscópica se desactivará solo cuando se hayan despejado todas las líneas de emergencia. Incluye hardware para detectar condiciones de cortocircuito/abierto en el cableado para cada área de la estación de rescate. Con esta actualización, el sistema también reconocerá una condición general de falla a tierra. Dichas condiciones de falla se anunciarán e indicarán visualmente en la Unidad de comando de la serie AOR.
La unidad de comando puede enrutar una llamada telefónica de emergencia a un centro 911 u otra ubicación designada a través de una línea TELCO si no hay nadie disponible para responder la llamada después de una cantidad de tiempo programada por el instalador. Se incluye una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para proporcionar más de 4 horas de respaldo del sistema de comunicaciones completo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |