Publique sus productos
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Traducido por Google,

Diseñado para crear un perfil vertical uniforme y estéticamente consistente en las transiciones entre el revestimiento de paneles y el revestimiento superpuesto.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

ACABADOS: Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en colores populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con la cobertura total CoastalColorCoating™. El anodizado transparente está disponible en stock y se ofrece anodizado personalizado (se aplican cantidades mínimas).

NOTA: No instale el perfil vertical de transición XtremeTrim® en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-003
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosReveal, Vertical, Transition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos