Publique sus productos
Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B
Tamlyn

Vertical Box T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM28B

Traducido por Google,

La moldura en T vertical XtremeTrim® sirve como junta de expansión ancha y definida entre paneles. Funciona con todos los perfiles y acabados de paneles de hasta 7/16" de espesor.

MATERIAL

Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,045" ± 0,005" con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

FINALIZAR

Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en los colores más populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con el recubrimiento CoastalColorCoating™ de cobertura total. El anodizado transparente está disponible en stock y se ofrece anodizado personalizado (se aplican cantidades mínimas).

NOTA

No se recomienda el uso de la moldura en T vertical XtremeTrim® en juntas horizontales.

Especificaciones
  • ITEM ID

    TM28B 

    • A: 7/16" 
    • B: 7/16"
    • C: 2"
    • Siding Size: 5/16"

    All parts are 8' Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-010
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosT‑Mold, Vertical, Box
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos