Su diseño exclusivo reproduce la apariencia de un listón de madera sin los inconvenientes de mantenimiento, a la vez que funciona como un sellado inoxidable entre revestimientos verticales. El diseño no sobresale del panel.
MATERIAL
Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050" ± 0,005" con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.
FINALIZAR
Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en los colores más populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con la cobertura total CoastalColorCoating™. Se ofrecen acabados anodizados transparentes y personalizados (se aplican cantidades mínimas).
NOTA
No se recomienda el uso del perfil vertical XtremeTrim® en juntas horizontales.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |