Publique sus productos
Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH
Tamlyn

Horizontal Reveal Trim Profile for Cladding Panels - RH

Traducido por Google,

El perfil Horizontal Reveal complementa el XtremeTrim® Vertical Reveal. La pata de sujeción patentada en la parte posterior evita la flexión durante la expansión.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale XtremeTrim ® Double Horizontal Reveal en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    RH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32” 
    • C: 2”

    RH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-015
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosReveal, Horizontal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos