El perfil vertical XtremeTrim® sirve como junta de dilatación estética entre paneles. Compatible con todos los perfiles y acabados de paneles. Una solución mejor, más atractiva y segura para lograr el aspecto de junta vertical de “pared abierta” tan popular en muchas zonas.
MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,040″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.
NOTA: Uso del XtremeTrim ® No instale el XtremeTrim® Vertical Bead Reveal en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda recoger/retener agua.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |