Publique sus productos
Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM
Tamlyn

Vertical T-Mold Trim Profile for Cladding Transitions - TM

Traducido por Google,

La moldura en T XtremeTrim ® Vertical Panelseam ® sirve como junta de expansión mínima entre paneles. Es compatible con todos los perfiles y acabados de paneles de 5/16″. No se recomienda su uso con paneles más gruesos.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,040″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: Uso del panel XtremeTrim ® Panelseam ® No instale el molde vertical en T XtremeTrim® en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda recoger/retener agua.

Especificaciones
  • ITEM ID

    TM158

    • A: 5/16”
    • B: 8'

    TM1510

    • A: 5/16”
    • B: 10'

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-009
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosT‑Mold, Vertical
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos