El diseño crea un amplio acento horizontal dentro del plano de la pared sin sobresalir. La pata de sujeción patentada en la parte posterior evita la flexión con la expansión.
MATERIAL
6063-T5 0,050" ± 0,005", aleación de aluminio extruido con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.
FINALIZAR
Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en los colores más populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con el recubrimiento CoastalColorCoating™ de cobertura total. El anodizado transparente está disponible en stock y se ofrece anodizado personalizado (se aplican cantidades mínimas).
NOTA
No instale XtremeTrim® Horizontal Reveal en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |