Publique sus productos
Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ

Traducido por Google,

De 3 a 4 veces más gruesa que cualquier barra en Z galvanizada, mantiene la precisión y rectitud para una calidad de proyecto impecable, sin deformarse ni tambalearse. Su mismo grosor que el aluminio extruido XtremeTrim® armoniza estéticamente. Su diseño único aporta un llamativo acento horizontal curvo.

Su diseño único aporta un llamativo acento horizontal curvo que, si bien es singularmente moderno, recuerda a los perfiles de madera tradicionales.

MATERIAL

Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,045" ± 0,005" con revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

FINALIZAR

Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en los colores más populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con el recubrimiento CoastalColorCoating™ de cobertura total. El anodizado transparente está disponible en stock y se ofrece anodizado personalizado (se aplican cantidades mínimas).

NOTA

No instale XtremeTrim® Horizontal Z en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    CQZ:

    • A: 3/8"
    • B: 2-1/2"
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-016
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosZ‑Profile, Horizontal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos