Publique sus productos
Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH

Traducido por Google,

De 3 a 4 veces más grueso que cualquier perfil Z galvanizado, mantiene la precisión y rectitud para una calidad de proyecto impecable, sin deformaciones ni oscilaciones. Su grosor es idéntico al de otros perfiles de aluminio extruido XtremeTrim®, logrando una armonía estética. Proporciona una transición horizontal limpia y uniforme entre paneles. Diseñado para funcionar en conjunto con el perfil vertical XtremeTrim® y la moldura en H para revestimiento.

XZH5163
: Su diseño ofrece una mayor flexibilidad de separación de hasta 2-1/2″ cuando se utiliza junto con la moldura vertical y la moldura en H para revestimiento.

MATERIALES:

Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con recubrimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

ACABADOS:

Salvo que se especifique lo contrario, todos los artículos XtremeTrim® se suministran con imprimación. También disponibles en los colores más populares para revestimientos y aleros, con igualación de color estándar solo para la superficie o con la cobertura total CoastalColorCoating™. Se ofrecen acabados anodizados transparentes y personalizados (se aplican cantidades mínimas).

NOTA:
No instale XtremeTrim® Horizontal Z en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID

    XZH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 1-1/2”

    XZH5163

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 3-1/2”

    XZH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/2”

    XZH58*

    • A: 1/2”
    • B: 3/4”
    • C: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-017
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosZ‑Profile, Horizontal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos