Publique sus productos
Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile (5163) for Cladding - XZH5163

Traducido por Google,
De 3 a 4 veces más grueso que cualquier barra Z galvanizada, mantiene la calidad del proyecto real y recta, no se arquea ni se tambalea. Mismo grosor que otros perfiles de aluminio extruido XtremeTrim® para armonizar estéticamente. Proporciona una transición horizontal limpia y uniforme entre los paneles. Diseñado para trabajar en conjunto con XtremeTrim® Vertical Reveal y Siding H-Mold.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-018
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosZ‑Profile, Horizontal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos