Publique sus productos
Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB
Tamlyn

Bullnose Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCB

Traducido por Google,

Proporciona una transición suave y redondeada desde los paneles de revestimiento verticales hasta el revestimiento superpuesto.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale la esquina exterior Bullnose de XtremeTrim® en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda retener agua.

Especificaciones
  • XOCB516

    • A: 1-1/16”
    • B: 3/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-025
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosOutside Corner, Bullnose
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos