Publique sus productos
Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT
Tamlyn

Butted Outside Corner Trim Profile for Siding and Cladding - XOCBT

Traducido por Google,

Ofrece una apariencia sólida y la versatilidad de poder utilizarse con materiales mixtos y cualquier perfil vertical u horizontal.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale XtremeTrim® Butted Outside Corner en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • XOCBT

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-026
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosOutside Corner, Butted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos