Publique sus productos
Low Profile Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCLP
Tamlyn

Low Profile Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCLP

Traducido por Google,

Ofrece una esquina exterior limpia para diversos materiales de revestimiento. Funciona bien con todas las opciones verticales.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale XtremeTrim® Low Profile Outside Corner en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID

    XOCLP516*

    • A: 3/4” 
    • B: 3/8”

    XOCLP716

    • A: 1”
    • B: 7/16”

    XOCLP58*

    • A: 1-1/8” 
    • B: 5/8”

    XOCLP34*

    • A: 1-1/2”
    • B: 3/4”

    XOCLP1

    • A: 1-1/2”
    • B: 1”

    XOCLP114

    • A: 1-3/4” 
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-028
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosOutside Corner, Low Profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos