Publique sus productos
Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR
Tamlyn

Reveal Outside Corner Trim Profile for Exterior Cladding - XOCR

Traducido por Google,

Proporciona una esquina interior limpia y despejada que complementa el sistema de apertura vertical.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    XOCR516*

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”

    XOCR716

    • A: 3/8”
    • B:7/16”

    XOCR58*

    • A: 1/2”
    • B: 5/8”

    XOCR34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XOCR1

    • A: 3/8”
    • B: 1”

    XOCR112

    • A: 3/8”
    • B: 1-1/2”

    XOCR114

    • A: 3/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *Also in Stock in BLACK ANODIZED

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-029
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosOutside Corner, Reveal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos