Publique sus productos
Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ
Tamlyn

Inside Corner Trim Profile for Exterior Claddin - XIC / XICS / XICJ

Traducido por Google,

Su diseño reproduce fielmente el aspecto de una pieza de esquina de madera, pero sin los inconvenientes de mantenimiento. Elimina la necesidad de madera en el interior de la pieza de esquina, que con el tiempo se agrieta o se pudre.

*Dobladillo disponible bajo pedido con imprimación.

*Todos los colores estándar con dobladillo.

MATERIALES: Imprimado: Acero galvanizado de 0,019" ± 0,003" con recubrimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura. Color a juego: Lámina de aluminio de 0,019" ± 0,003" recubierta por ambas caras con un sistema de pintura formulado específicamente para aplicaciones exteriores. Disponible en la mayoría de los colores populares para revestimientos y plafones. Especifique el código de color utilizando la paleta de colores en la página 6. Longitud estándar de 10 pies. Todas las dimensiones son nominales.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    XIC

    • A: 1-1/2”
    • B: 7/8”

    XICJ

    • A: 1-1/2”
    • B: 1-1/2”

    XICS

    • A: 2”
    • B: 1-1/2”

    XIC716

    • A: 1-1/2"
    • B:1/2”
    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated
Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-032
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosInside Corner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos