Publique sus productos
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Traducido por Google,

Las superficies contribuyen a crear una esquina interior limpia y duradera que complementa muchas opciones verticales y horizontales.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,050″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

Especificaciones
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-037
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosInside Corner, Transition, Low Profile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos