Publique sus productos
L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL
Tamlyn

L-Transition Trim Profile for Cladding Panels - XL

Traducido por Google,

Moldura angular sencilla que se adapta a múltiples aplicaciones, como la transición entre paneles y revestimientos. También puede utilizarse para la transición entre fachadas y aleros, y como tope junto a ventanas y puertas.

MATERIALES: Aleación de aluminio extruido 6063-T5 de 0,045″ ± 0,005 con un revestimiento patentado que protege contra las inclemencias del tiempo y permite la adherencia de la pintura.

NOTA: No instale el embellecedor XtremeTrim® L en aplicaciones horizontales donde la brida exterior pueda acumular agua.

Especificaciones
  • ITEM ID:

    XL12

    • A: 1/2”
    • B: 1/2”

    XL34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    XL1

    • A: 1”
    • B: 1”

    XL15 

    • A: 1-1/2” 
    • B: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Especificaciones técnicas
  • Referenciatamlyn-042
  • Familia de productoExterior Cladding Trim Profiles
  • Grupo de productosL‑Channel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Descripción Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Número OmniClass23-15 15 31
  • Título OmniClass Wall Specialties and Trim

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos