Publique sus productos
Water heater-Tankless CE Series 144kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CE Series 144kW-Optional-NEMA-4

Traducido por Google,
CAJAS NEMA: nuestra caja estándar es NEMA 3, lo que la hace utilizable en aplicaciones interiores y exteriores, pero no es hermética. Fabricamos unidades alojadas en gabinetes NEMA 4 o NEMA 4 X para nuestros calentadores en las series CE, CES, CF o CERO
Especificaciones técnicas
  • Referenciawater_heater-tankless-ce_series_144-Optional-NEMA-4
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de productosCE Series Electronic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Descripción Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniClass Instantaneous Hot Water Heaters