Publique sus productos
Alfombras Essence Structure
Alfombras Essence Structure

    Alfombras Essence Structure

    DESSO Essence Structure adopta una forma más orgánica, con una serie infinita de líneas. Como parte de la colección DESSO Materials in Touch, el aspecto piedra mojada se logra a través de la yuxtaposición de tonos claros y oscuros. Los beiges y grises neutrales crean un efecto sutil pero interesante, mientras que las opciones más vibrantes crean un suelo más llamativo.Cada uno de los 12 colores de DESSO Essence Structure se puede combinar con uno o más colores de la gama DESSO Essence para aportar mutiples posibilidades de diseño gracias además a sus dos formatos disponibles, losetas de 50x50 cm. y lamas de 100x25 cm.

    Especificaciones
      • Opcional con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con revés acústico SoundMaster
      • Certificado Cradle to Cradle® Bronze
      • Disponible en lamas de 100x25 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEssenceStructure
    • Familia de productoTarkett Desso
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalNailon
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica