Publique sus productos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
AirMaster® Atmos
    Tarkett

    AirMaster® Atmos

    Hoy en día, la mayoría de las personas pasan el 90% de su tiempo en espacios interiores. Esto hace imperativo la creación de interiores saludables. Como proveedor de moquetas creemos que es nuestra responsabilidad desarrollar productos que contribuyan a un espacio de vida y de trabajo más saludable.
    DESSO AirMaster Atmos ofrece una tecnología patentada que ha demostrado ser 8 veces más efectiva para capturar y retener el polvo fino que Soluciones para suelos lisos (PM10) y 4 veces más efectiva que las soluciones para moquetas estándar (PM10). Esta moqueta en losetas con bucle estructurado está disponible en una gama de 12 colores, que consta de tonos neutros y brillantes que aportan el escenario perfecto para un interior moderno y elegante. DESSO AirMaster Atmos se entrega con EcoBase como revés estándar. El revés contiene al menos un 75% de contenido reciclado definido positivamente, de acuerdo con los principios de Cradle to Cradle®.

    Especificaciones
      • Disponible en una gama de 12 colores
      • Reduce la concentración de polvo fino en el aire interior
      • El primer y único producto de moqueta galardonado con la etiqueta GUI Gold Plus
      • Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con revés acústico SoundMaster
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-airmaster-atmos
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África