Publique sus productos
AirMaster Earth
Tarkett

AirMaster Earth

DESSO AirMaster Earth ofrece una tecnología patentada que ha demostrado ser 8 veces más eficaz para capturar y retener el polvo fino que las soluciones para suelos lisos (PM10) y 4 veces más efectiva que las soluciones de moqueta estándar (PM10). AirMaster Earth está disponible en siete opciones de colores distintivos, que incluyen cinco tonos neutros y dos colores acento vibrantes. Cada loseta presenta un hilo negro enunciado sobre el diseño lo cual da como resultado diseños de suelos de efectos dramáticos y táctiles. AirMaster Earth se puede combinar con AirMaster Tones, para permitir a los diseñadores crear zonas y rutas en espacios abiertos, o para proporcionar características de diseño de efecto dramático y piezas centrales en salas de reunión y áreas de recepción. Ambas colecciones están disponibles con revés EcoBase ™, que contiene al menos un 75% de contenido reciclado definido positivamente, de acuerdo con Principios de Cradle to Cradle®. Además, las moquetas en losetas de AirMaster Earth y Tones también cuentan con Colback® Gold, un revés primario con una reducción de hasta un 95% en el contenido de antimonio, diseñado para contribuir a preservar las reservas finitas de antimonio y promover un reciclaje más seguro de las losetas.

Especificaciones
    • Disponible en 18 colores distintos
    • Reduce la concentración de polvo fino en el aire interior
    • Primer y único producto de moqueta con etiqueta GUI Gold Plus
    • Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
    • Estándar con Colback Gold®, revés secundario bajo en antimonio
    • Opcional con el revés acústico SoundMaster
    • Cradle to Cradle® Silver level certified
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-airmaster-earth
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)6
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCarpeting
  • Código UNSPSC30161701
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África