Publique sus productos
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
AirMaster Salina Gold
    Tarkett

    AirMaster Salina Gold

    DESSO AirMaster Salina Gold es una gama de moqueta en losetas, disponibles en una sutil paleta de cuatro colores y con una apariencia orgánica de dos tonos. Su efecto neutral aporta un toque relajante en espacios de trabajo contemporáneos, tanto grandes como pequeños. DESSO AirMaster Salina Gold está diseñada para coordinarse a la perfección junto con DESSO AirMaster Nazca Gold y DESSO AirMaster Tierra Gold.

    Especificaciones
      • Disponible en 4 colores.
      • Reduce la concentración de polvo fino del aire interior.
      • Primer y único producto de alfombra galardonado con la etiqueta GUI Gold Plus
      • Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable. La primera colección AirMaster con certificación Gold de Cradle to Cradle®
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-airmaster-salina-gold
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África