Publique sus productos
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
AirMaster Tierra Gold
    Tarkett

    AirMaster Tierra Gold

    DESSO AirMaster Tierra Gold ofrece una paleta de ocho tonos, que van desde el terroso al cálido. Cada loseta presenta un hilo negro enhebrado en el diseño que da como resultado diseños de suelo dramáticos y táctiles. Con una estructura simple, se puede usar un tono neutro en todo el espacio o se puede aplicar un tono acento más vívo para crear mayor interés. DESSO AirMaster Tierra Gold está diseñado cooordinarse a la perfección junto con DESSO AirMaster Salina Gold y DESSO AirMaster Nazca Gold.

    Especificaciones
      • Disponible en 8 colores.
      • Reduce la concentración de polvo fino en el aire interior.
      • Primer y único producto de alfombra galardonado con la etiqueta GUI Gold Plus
      • Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • La primera colección AirMaster con certificación Gold de Cradle to Cradle®
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-airmaster-tierra-gold
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África