Publique sus productos
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    Un producto de textura única, DESSO Arcade aporta riqueza y grandeza a cualquier entorno de espacio de trabajo. Su pelo extra alto aporta la suavidad y la familiaridad de una casa a un entorno comercial al tiempo que puede soportar un alto volumen de tráfico. Disponible en una amplia gama de colores, desde marrones neutros y beiges, hasta rojos, púrpuras y dorados más ricos, el efecto de moqueta que logra DESSO Arcade en un espacio interior es único y muy cómodo.

    Especificaciones
      • Disponible en una amplia gama de 24 colores
      • transmite la familiaridad de un hogar a una espacio de trabajo al mismo tiempo que resiste un alto nivel de tráfico
      • Estándar con DESSO revés ProBase
      • Opcional con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Certificado Cradle to Cradle® Bronze
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-arcade
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África