Con un diseño gráfico suave y una sensación de cuadrícula en el textil, las losetas de moqueta Enlaced de DESSO iluminan los espacios modernos y fomentan un ambiente acogedor. Inspirada en los divertidos patrones que crean las estructuras cuadriculadas al filtrarse la luz natural, la colección ofrece una gama de colores claros, desde los neutros hasta los acentos de color. Cada loseta está fabricada con hilo PA6 teñido en masa con un 75% de contenido reciclado y un soporte EcoBase®, lo que proporciona una solución duradera que acogemos con satisfacción para su reciclaje al final de una vida útil bien aprovechada.
DESSO Enlaced viene de serie con nuestro revés EcoBase mejorado, en el que un nuevo ingrediente de base biológica sustituye a un ingrediente principal compuesto anteriormente de contenido derivado del petróleo.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | África |
|---|---|---|
Afganistán | Alemania | Egipto |
Baréin | Austria | |
Catar | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Dinamarca | |
Irak | Eslovaquia | |
Israel | Eslovenia | |
Jordania | España | |
Kuwait | Estonia | |
Líbano | Finlandia | |
Omán | Francia | |
Palestina | Grecia | |
Turquía | Hungría | |
Italia | ||
Letonia | ||
Lituania | ||
Luxemburgo | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Suecia | ||
Suiza |