Publique sus productos
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
Essence
    Tarkett

    Essence

    DESSO Essence, resistente y altamente funcional, forma parte de una colección de moquetas diseñadas teniendo en cuenta su excelencia . Desso Essence es una moqueta en losetas profesional de aspecto inteligente que está disponible en 24 colores, que se combina a la perfección con DESSO Essence Stripe, Structure y Maze, aportando oportunidades de diseño creativo sin precedentes. Con su estructura de pilotes de nivel llano y una línea sólida de colores comerciales, este producto vuelve a la esencia pura de un producto para suelos.

    Especificaciones
      • Disponible en 24 colores
      • Estándar con revés DESSO ProBase
      • Opcional con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con la acústica SoundMaster revés
      • certificado Cradle to Cradle® Bronze level
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-essence
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África