Publique sus productos
Essence Pure
Tarkett

Essence Pure

La colección DESSO Essence Elements se compone de tres diseños complementarios e infinitamente combinables. Essence Pure, con una paleta de colores vibrantes, tonos medios de transición y los neutros más vendidos, ofrece una gran variedad de opciones para todos los interiores. Elija entre 28 tonos, todos combinables con las losetas estampadas DESSO Essence Roots y DESSO Essence Traces, para crear lugares de trabajo reflexivos y visualmente estimulantes.


La actualización de Essence Pure a nuestro revés de moqueta en losetas EcoBase garantiza que la colección sea totalmente reciclable y tenga la certificación Cradle to Cradle® Silver con una baja huella de carbono circular.

Especificaciones
    • Disponible en 28 tonos de color.
    • Combinable con Essence Traces y Essence Roots
    • Estándar con revés ProBase
    • Opcional disponible con revés EcoBase: certificación Cradle to Cradle® Gold Level
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-essence-pure
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África