Publique sus productos
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
Essence Structure
    Tarkett

    Essence Structure

    DESSO Essence Structure adopta una forma más orgánica, con una serie infinita de líneas. Como parte de la colección DESSO Materials in Touch, el aspecto piedra mojada se logra a través de la yuxtaposición de tonos claros y oscuros. Los beiges y grises neutrales crean un efecto sutil pero interesante, mientras que las opciones más vibrantes crean un suelo más llamativo.Cada uno de los 12 colores de DESSO Essence Structure se puede combinar con uno o más colores de la gama DESSO Essence para aportar mutiples posibilidades de diseño gracias además a sus dos formatos disponibles, losetas de 50x50 cm. y lamas de 100x25 cm.

    Especificaciones
      • Opcional con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con revés acústico SoundMaster
      • Certificado Cradle to Cradle® Bronze
      • Disponible en lamas de 100x25 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-essence-structure
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África