Publique sus productos
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
Fields
    Tarkett

    Fields

    DESSO Fields es una moqueta en losetas con una textura distintiva que da la impresión de un tejido hecho a mano. Sus bucles agrandados e irregulares contribuyen a crear suelos altamente táctiles que harán que cualquier espacio sea cálido y acogedor. La paleta de colores de Fields combina en gran armonía con otros materiales naturales como la madera, el ladrillo y la pizarra. Fields está disponible en 22 combinaciones de color con DESSO EcoBase® como revés estándar.

    Especificaciones
      • Disponible en 22 colores
      • Estándar con revés EcoBase DESSO 100% reciclable
      • Opcional con el revés acústico SoundMaster
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
      Fields
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-fields
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África