Publique sus productos
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
Grain
    Tarkett

    Grain

    Debido a su estructura orgánica de pelo alto / bajo, DESSO Grain aporta un movimiento sutil al espacio suavizando los bordes afilados del interior mediante la introducción de formas naturales. DESSO Grain está disponible en una selección de 12 colores que incluyen tonos neutros y colores más llamativos, como el rojo intenso y el verde césped.

    Especificaciones
      • Disponible en 12 colores
      • Estándar con revés DESSO ProBase
      • Opcional con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con el revés acústico SoundMaster
      • Certificado Cradle to Cradle® Bronze
      Grain
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-grain
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África