Publique sus productos
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    DESSO Grezzo celebra la belleza pura e intacta de los paisajes rocosos naturales del mundo y apoya el compromiso continuo de Tarkett de proteger los frágiles recursos naturales del planeta. Su tejido rugoso e irregular forma una textura indómita con nervaduras de roca, que agrega profundidad y movimiento natural a espacios expansivos. Vista de cerca revela un patrón intrincadamente único sin dos losetas iguales, mientras que desde lejos las losetas forman una apariencia perfecta, perfecta para crear un acabado refinado en una variedad de espacios de trabajo.


    Con reminiscencias de los planos pétreos de la Tierra y los acantilados cubiertos de pedernal, DESSO Grezzo se compone de 12 combinaciones de colores distintivas. Estos van desde tonos cemento fríos que imitan minerales orgánicos, hasta verdes terrosos más cálidos y marrones terracota similares a la arcilla.

    Especificaciones
      • Disponible en 12 combinaciones de colores distintivas
      • 100% reciclable en nuestro propio centro de reciclaje de moqueta
      • Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Certificado Cradle to Cradle® Silver level
      • Opcional con revés acústico SoundMaster (Thrive)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-grezzo
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África