Publique sus productos
Grezzo Bloom
Tarkett

Grezzo Bloom

Inspirándose en la belleza orgánica de las estructuras naturales y los ricos pigmentos que se encuentran en la naturaleza, la moqueta modular DESSO Grezzo Bloom trae el poder restaurador de la naturaleza al interior para crear una sensación de energía tranquila. Como un florecimiento de musgo o líquenes esparcidos sobre piedra y cemento, Bloom captura la impresionante belleza y vitalidad que se encuentra en la naturaleza, dando vida a los tonos neutros apagados. El tejido rugoso e irregular forma una textura indómita con nervaduras de roca, que agrega profundidad y movimiento natural a los amplios espacios.


Grezzo Bloom está diseñado para combinar perfectamente con DESSO Grezzo Vivid. Ambas gamas presentan una adición a la colección DESSO Grezzo existente para ofrecer una libertad de diseño aún más creativa al diseñar su espacio interior.

Especificaciones
    • Huella de Carbono Circular: 5,37 kg CO2/m2
    • Contenido total reciclado: 46,3%
    • Revés EcoBase - Certificación Cradle to Cradle® Gold Level
    • Grezzo Bloom es 100% reciclable
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesso-grezzo-bloom
  • Familia de productoDESSO
  • Grupo de productosCarpet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
  • Número OmniClass23-15 17 17 13
  • Título OmniClass Carpet Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África