Publique sus productos
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
Iconic
    Tarkett

    Iconic

    Cree un suelo lúdico en un caleidoscopio de colores con DESSO Iconic, una nueva incorporación a DESSO Essentials. Una técnica únicade construcción para esta moqueta táctil de efecto con profundidad. El diseño en capas reúne dos tonos en contraste para aportar tonos sutiles e inspiradores únicos, que aportan un diseño lúdico y resaltan el interés a los esquemas del suelo.
    Inspirados en tejidos hechos a mano con un color interpuesto por líneas ocultas, que se revelan a medida que camina a través del espacio. Un espectro de 24 tonos neutros y tonos llamativos le permiten enfatizar espacios abiertos energéticos y salas de reuniones o crear contrastes para la zonificación. DESSO Iconic es una oportunidad para ver el diseño de suelos desde una perspectiva diferente, que ofrece posibilidades sorprendentes para los especificadores con una solución impresionante que requiere una doble toma.

    Especificaciones
      • Disponible en 24 colores
      • Permite enfatizar espacios abiertos o crear contrastes para la zonificación
      • Estándar con revés DESSO EcoBase 100% reciclable
      • Opcional con el revés acústico SoundMaster
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadesso-iconic
    • Familia de productoDESSO
    • Grupo de productosCarpet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniClass Carpet Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África